Publique sus productos
Horn speaker DSP-15EExmNL(T)
DNH

Horn speaker DSP-15EExmNL(T)

Traducido por Google,

La variante de pantalla alargada del DSP-15EExmN(T) es una excelente opción cuando se requiere un mayor nivel de presión sonora y una directividad superior. Cuenta con dos entradas M20 en la tapa trasera para facilitar el montaje de cables y admite conexión en bucle de serie. Este modelo posee una amplia certificación que lo habilita para su uso en prácticamente todo el mundo.

Especificaciones
  • Material/Color: Anti-static PA / Black

    Mounting: Bracket / Swivel bracket

    Termination: E-chamber / Push terminal

    Weight: 2.8 kg

    IP Rating: IP66 / IP67

    Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C

    Rated power: 25 W

    SPL 1W/1m:: 109 db

    SPL Rated Power: 121 db

    Effective freq. Range: 380 - 7000 Hz

    Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 100° / 30°

    Options: Impedance / Label / Transformers

Especificaciones técnicas
  • Referenciadsp-15eexmnlt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio