Publique sus productos
Loudspeaker DSP-15-54T
DNH

Loudspeaker DSP-15-54T

Traducido por Google,
Si el altavoz se utiliza para anuncios de incendios y emergencias, debe cumplir con la norma EN54-24. El altavoz DNH ​​DSP-15-54T ha sido probado y certificado según la norma EN54-24.
Especificaciones
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.8 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 117 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Especificaciones técnicas
  • Referenciadsp-15-54t
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-17
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio