Publique sus productos
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    SLP14/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz de pared elegante y de bajo perfil
    El altavoz de pared de dos vías SLP14/T proporciona un sonido rico y detallado de rango amplio y una cobertura amplia y consistente en una carcasa elegante y de bajo perfil, gracias a un complemento de controlador coaxial de 4 pulgadas que brinda el sonido legendario que JBL es conocido por. El SLP14/T es una base ideal para una variedad de aplicaciones: cuenta con un transformador de tomas múltiples de 25 watts para usar en sistemas de 70 V/100 V y es conmutable para una operación directa de 8 ohmios. Este robusto altavoz cuenta con un manejo de potencia de 50 vatios, lo que brinda un sonido limpio y claro a cualquier volumen.

    La instalación es rápida y fácil con el soporte de pared deslizable incluido; La cobertura inclinada hacia abajo de 15° permite el montaje al ras contra una pared. Una cubierta para lluvia incluida protege el compartimiento de terminales en aplicaciones al aire libre. Este altavoz con acabado elegante, ganador de premios internacionales de diseño por excelencia en diseño industrial, complementa cualquier decoración y está disponible en acabados en blanco o negro.

    El elegante y excelente sonido JBL SLP14/T es perfecto para lugares como restaurantes de lujo, hoteles, complejos turísticos, tiendas minoristas y cualquier aplicación de instalación que requiera un aspecto discreto pero elegante.

    Características

    • Transductores: woofer de cono de polipropileno de 100 mm (4 pulg.) y tweeter de cúpula de seda de 1 pulg.
    • Manejo de energía: Ruido rosa continuo de 50 W, programa continuo de 100 W
    • La cobertura inclinada hacia abajo de 15° permite el montaje empotrado en la pared
    • El soporte de pared deslizable incluido hace que la instalación sea muy sencilla
    • La cubierta para lluvia incluida protege el compartimiento de terminales en aplicaciones exteriores protegidas
    • Transformador de tomas múltiples para usar en sistemas de 70 V/100 V
    • Cumple con ADA a menos de 4 pulgadas de profundidad
    • Disponible en acabados negro o blanco.
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10dB)70 Hz - 20 kHz (on wall)
      Frequency Response (+/-3 dB)80 Hz - 18 kHz (on wall)
      Power Rating100W Continuous Program (2 hrs)
      50W (200W peak) Continous Pink Noise (2 hrs)
      30W (120W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity85 dB (60 Hz – 20 kHz) half-space (mounted on a wall)
      Maximum SPL108 dB peak (102 dB continuous, 2 hr) @ 1m
      Nominal Coverage140° horizontal x 120° vertical
      Directivity Factor (Q)6.9
      Directivity Index (DI)8.4 dB
      Nominal Impedance8Ω (at 8Ω tap setting)
      Transformer Taps70V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W, 3.2W
      100V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W
      Driver120 mm (4.5 in) woofer, polypropylene cone 25 mm (1 in) voice coil on Kapton™ voice coil former, plus 20 mm (0.79 in) titanium dome tweeter with neodymium magnet with aluminum former.
      Terminals4-pin Euroblock connector for bare wire, accepts 24 to 14 AWG gauge (0.25 to 2.5 sq. mm)
      Enclosure MaterialPolycarbonate + ABS Fireproof, UL94V-0 flammability rated
      ColorAvailable in black or white (-WH). Paintable.
      Dimensions286mm W x 263mm H x H100mm D (11.3 x 10.4 x 3.9 in)
      Net Weight2.8kg (6.2 lbs)
      Included AccessoriesWall-mount slide-on bracket (speaker and wall sides), 4-pin Euroblock plug, protective terminal cover for outdoor use.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslp14_t-sleek-low-profile-on-wall-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica