Publique sus productos
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

Traducido por Google,
Si el altavoz se utiliza para anuncios de incendios y emergencias, debe cumplir con la norma EN 54-24. El altavoz DNH ​​VES-561-54(T) está probado y certificado según la norma EN 54-24.
Especificaciones
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
Especificaciones técnicas
  • Referenciaves-561-54t
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-17
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio