Publique sus productos
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
    DÖRKEN

    Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)

    Traducido por Google,
    Muro cortina de metal expandido (valor U según subestructura: hasta 0,213 W/m² • K) sobre subestructura bicapa con DELTA®-FASSADE COLOR (rojo coral) y aislamiento de fibra mineral sobre muro exterior de hormigón armado. La membrana protectora aislante DELTA®-FASSADE COLOR ofrece máxima seguridad con su reacción al fuego (B-s1, d0). La información bajo las especificaciones corresponde a las propiedades reales del producto. Al crear los objetos BIM, se tuvieron que realizar ligeros ajustes de las características técnicas en el software respectivo. Por esta razón, pueden ocurrir desviaciones mínimas durante los cálculos automáticos, que requieren una verificación de los resultados.
    Especificaciones
    • Curtain wall with extended metal and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K) outside Extended metal (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), approx. 37 mm Substructure (ALU, distance between the cap profiles: approx. 625 mm), 30 mm DELTA®-FASSADE COLOR ( topaz blue), 0.6 mm Mineral wool insulation 035 / console with L-profile, 2 x 80 mm Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm Lime cement plaster (μ=15/35), 15 mm inside
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOM_doerken-fassade-1
    • Familia de productoConstruction
    • Grupo de productosVentilated metal façade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-06
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)442.6
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing