Publique sus productos
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Sika

Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint

Traducido por Google,

Sika Emseal DSM-DS es un sellador precomprimido, de doble cara, con cara de silicona y altamente resistente que ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para resolver problemas difíciles de sellado de juntas donde otros sistemas han fallado o no son adecuados. Es ideal para instalaciones nuevas, así como para trabajos de reparación o modernización de juntas de expansión. Es especialmente útil en ubicaciones únicas, como sellado de losas superiores en conjuntos de losas divididas, instalaciones de aguas residuales, paredes y techos de túneles, paredes de jardineras y el lado interior de pisos y paredes de cimientos, todos los cuales se benefician de su construcción y rendimiento*.

El revestimiento de silicona de doble cara permite instalar el DSM-DS tanto desde el lado negativo como desde el lado positivo. DSM-DS se adhiere a las paredes del sustrato con un adhesivo epoxi que se combina con la contrapresión de la espuma para mantenerse en su lugar. Cuando se puede acceder a ellas durante la instalación, las bandas selladoras de silicona aplicadas en campo sellan los huecos en el sustrato y sellan los bordes de los fuelles a las caras de las juntas.

*NOTA: Para estructuras con impermeabilización, relleno o lado ciego, EMSEAL sugiere el uso del sistema BG para la mayoría de las aplicaciones. El sistema BG está diseñado para conectarse al sistema impermeable. El prensaestopas de celdas múltiples BG y las bridas tapajuntas laterales de doble nivel brindan una integración redundante y sin estrés en la membrana impermeabilizante subterránea para formar un sello hermético integrado y seguro.

Características

  • Anclaje no invasivo
  • Continuidad del Sello a través de cambios de plano y dirección.
  • Capacidad para manejar variaciones en el tamaño de las articulaciones.
  • Ideal para instalaciones nuevas y modernizadas.
  • Cumple con la ADA

Usos

  • Losa sobre pisos de nivelación/cimientos
  • Paredes, techos y suelos de túneles.
  • Paredes de jardinera para sellar el interior de la jardinera y la pared exterior.
  • Tapas de digestores de aguas residuales para sellar el clima y reducir las emisiones de metano
  • Como contención de lechadas de poliuretano inyectado
  • Losa dividida como sello superior cuando se usa junto con una junta de expansión impermeable adherida a la losa estructural
  • Paredes debajo del nivel del suelo como sello secundario

Tallas

1/2″ a 6″ (12 -150 mm)

Movimienot

Hasta 100% Total (+50% y -50% del tamaño nominal suministrado).

Color

Gris


Especificaciones técnicas
  • Referenciaemseal-dsm-ds
  • Familia de productoWatertight Expansion Joints
  • Grupo de productosFloors and Decks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSellante
  • Material secundarioEspuma rígida
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints