Publique sus productos
Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0.179 W / m² • K)
DÖRKEN

Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0.179 W / m² • K)

Traducido por Google,
Construcción de cubierta inclinada con buen aislamiento térmico (valor U: 0,179 W/m² • K). La medida adicional corresponde a una lámina sarking a prueba de costuras y perforaciones de acuerdo con las regulaciones de la Asociación Central de la Industria Alemana de Techados (ZVDH) y permite una caída por debajo de la pendiente estándar de las tejas hasta 8°. La medida adicional también corresponde a una cubierta cerrada bajo las regulaciones de la Asociación Central del Comercio Alemán de Techados. Protección contra la humedad según DIN 4108-3: no crítica y sin necesidad de pruebas adicionales Protección de madera según DIN 68800-2: no crítica y sin necesidad de pruebas adicionales La información bajo las especificaciones corresponde a la realidad. Al crear los objetos BIM, se tuvieron que realizar ajustes en el software respectivo. Por este motivo, pueden producirse ligeras desviaciones durante los cálculos automáticos, que requieren una comprobación de los resultados.
Especificaciones
  • Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0,179 W / m² • K)

    outside

    Low-pitch roof tiles (standard slope: 22°), approx. 50 mm

    Roof and counter battens (each 50/30 mm, distance between the counter battens: approx. 33 cm), 60 mm

    DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 as perforation protection between counter battens and DELTA®-MAXX PLUS, approx. 3 mm

    DELTA®-MAXX PLUS as a vapor-permeable, windproof underlay with integrated self-adhesive edge (sd-value: approx. 0,17 m), approx. 0,7 mm

    Mineral wool insulation 032 / rafter, 8/22 cm (e = 68 cm), 220 mm

    DELTA®-REFLEX as air and vapor barrier (sd-value: approx. 150 m), approx. 0.25 mm

    Substructure, wooden lath (24/48 mm) / air, 24 mm

    Plaster board (μ=4/10), 12.5 mm

    inside

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOM_doerken-pitched-roof-1
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosPitched roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)370.45
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLana de vidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction