Publique sus productos
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    Traducido por Google,

    Beneficios de KlearSky™

    • Amplia gama de opciones de vidrio, desde vidrio de baja emisividad hasta laminado y más.
    • Canalones integrados para una gestión excepcional de la humedad
    • Diseñado para grandes tramos sin necesidad de soporte adicional

    Diseñados y fabricados para una durabilidad a largo plazo, nuestros nuevos tragaluces KlearSky™ cuentan con una amplia variedad de opciones de vidrio y rendimiento, y pueden diseñarse a medida para adaptarse a las necesidades de su proyecto.

    KlearSky™ ofrece una serie de características avanzadas, incluida una conexión de correas QuickLink™ que acelera los tiempos de instalación y reduce la cantidad de sujetadores. Los sistemas también están disponibles con marcos mejorados térmicamente para aplicaciones en climas fríos.


    Especificaciones
    • Features

      1. Extruded 6005-T5 aluminum frame

      2. Standard or thermally improved options

      3. Long span capabilities of approx. 22’ @ 1:12, minimum pitch for single slopes and 40’ @ 2:12, minimum pitch for ridge assemblies (longer spans may be available - contact us for additional information)

      4. Constructed of recyclable materials (glass and aluminum)

      5. QuickLink™ technology for fast purlin assembly

      6. Internal guttering system for moisture management


      Options

      1. Multiple glazing options available, including high performance insulating glass and laminated glass, in thicknesses from 5/16” to 1-5/16” (Contact us for specific information on glazing options and availability)

      2. Custom/non-standard designs available - contact us with specific project requirements 

      3. Multiple finish options available - paint or anodize (custom colors available upon request) - to meet AAMA 2603, 2604 and 2605 (Contact us for additional information on finish options and availability)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKlearSky-Metal-Framed-Glass-Skylights
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de productosTranslucent Skylight Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 63 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Framed Skylights
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClass Glazed Roof Structures