Publique sus productos
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas
    DÖRKEN

    DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana para diseños de fachadas con juntas abiertas

    Membrana protectora aislante, difusa y resistente a los rayos UV, de color. Para diseños de fachadas con juntas abiertas de hasta 50 mm de ancho que cubran no más del 50 % de la superficie (madera, metal expandido, revestimientos de chapa perforada, …) o revestimientos de vidrio con una transmitancia UV máxima del 10 %.
    Especificaciones
    • Material: Tejido no tejido PES especial, altamente resistente al desgarro, con un revestimiento de dispersión permeable al vapor pero impermeable.
      Resistencia al fuego: Clase B (B-s1, d0), EN 13501-1
      Resistencia a la tracción MD / CD: aprox. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
      Resistencia a la tracción después del envejecimiento MD / CD: aprox. 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
      Resistencia al desgarro: aprox. 150/150 N, EN 12310-1
      Resistencia a la penetración de agua antes y después del envejecimiento (5000 h UV): Clase W 1, EN 1928
      Valor sd: aprox. 0,02 m
      Rango de temperatura de servicio: -30 °C a +120 °C
      Temperatura máxima de carga a corto plazo del material: +150 °C
      Peso: aprox. 300 g/m² (EN 1849-2)
      Espesor: aprox. 0,6 mm (EN 1849-2)
      Peso del rollo: aprox. 13,5 kg
      Longitud del rollo: 30 m x 1,50 m
      Prueba de lluvia (Universidad Técnica de Berlín): Estanco

      Colores disponibles: Blanco ágata, negro ónix, gris perla, azul topacio, verde esmeralda, rojo coral, naranja ámbar

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de productosFaçade membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30000
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcrylate
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing