Publique sus productos
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Material aislante de 80 mm

    Panel aislante de alto rendimiento con capa superior de aluminio y capa laminada antideslizante de primera calidad para obra nueva, ampliación o renovación, para el aislamiento de tejados por encima del nivel de las vigas.
    Especificaciones
    • Material: Panel aislante de poliuretano con capa superior de aluminio y laminado antideslizante de alta calidad. Resistencia al fuego: Clase E, EN 13501-1 Conductividad térmica nominal: 0,022 W/mK Conductividad térmica real: 0,023 W/mK Permeabilidad: μ = 40/200 Dimensiones: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Otros espesores: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Familia de productoPiched roof
    • Grupo de productosInsulating material
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1240
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_31_28_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyurethane (PUR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING