Publique sus productos
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Traducido por Google,
    Especialmente adecuado para membranas autoadhesivas en frío. Calidad aprobada según DIN 18195. Listo para usar. Ajuste rapido. Cierra los poros y sella el polvo.
    Especificaciones
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamat_delta-thene_primer-0mm
    • Familia de productoBasement
    • Grupo de productosPrimer
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-12-31
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
    • Descripción Uniclass 2015Bitumen primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoA2020
    • CSI UniFormat II TítuloBasement Walls