Publique sus productos
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm

    Traducido por Google,
    Apto para todas las variantes de suelo. La lámina lleva el sello CE 1213-CPD-4050 y cumple con los requisitos de la norma EN 13969. En exteriores: aplicar contra la humedad del suelo y/o aguas no apremiantes. Interior: aplicar contra la humedad capilar bajo pavimentos. Esta impermeabilización básica autoadhesiva del rollo une de forma segura las grietas en el sustrato. La lámina flexible garantiza total impermeabilidad a la lluvia torrencial y al agua inmediatamente después de la aplicación. La lámina especial de HDPE en la parte superior garantiza una protección instantánea contra la lluvia y asegura una impermeabilización permanente de alta calidad.
    Especificaciones
    • Material: combination of cross-laminated special HDPE sheet and a waterproofing and adhesive layer of bitumen rubber Thickness: approx. 1,5 mm Weight: approx. 1,6 kg/m² Servicetemperature range: -30 °C to +80 °C Working temperature: +5°C to +30°C (air and substrate); -5°C with DELTA-THENE- KÄLTEGRUNDANSTRICH Dimensions: 1,0 x 20 m or 1,0 x 5 m Disposal: EWC code 1 703 02, asphalt, tar-free Packaging: reusable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • Familia de productoBasement
    • Grupo de productosWaterproofing
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1.5
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
    • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoA2020
    • CSI UniFormat II TítuloBasement Walls