Publique sus productos
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT

    BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT

    Traducido por Google,
    Cambiador de pañales vertical para montar en superficie fabricado en polipropileno Ofrece un nivel muy alto de seguridad y limpieza: una solución ideal para espacios públicos como centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos, guarderías, etc. Adecuado para instalaciones de alto tráfico con alta resistencia y durabilidad El diseño simple y elegante ayuda a que la unidad se integre perfectamente en cualquier espacio Se suministra (dentro de la caja de embalaje) con correas de protección para niños hechas de nailon Un par de ganchos para bolsos (uno en el lado derecho y otro en el izquierdo) ayudan a mantener las pertenencias personales cerca y a mano Cumple totalmente con las normas EN 12221-1 y EN 12221-2 que requieren que los cambiadores de pañales puedan soportar una prueba de carga estática de 50 kg durante una hora. Las unidades probadas internamente han soportado cargas de más de 100 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC200EV
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de productosBaby Change
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)889
    • Ancho (mm)551
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units