Publique sus productos
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    Traducido por Google,
    Cambiador de pañales para montar en superficie fabricado en polipropileno resistente a las bacterias y con exterior de acero inoxidable 304 Viene de serie en un acabado de acero inoxidable satinado, también está disponible la opción con recubrimiento en polvo negro BC200SCH-FRAME - El kit de montaje empotrado se puede comprar por separado La solución ideal para espacios públicos como centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos, guarderías, etc. Modelos adecuados para instalaciones de alto tráfico con alta resistencia y durabilidad El aditivo antimicrobiano, basado en tecnología de iones de plata, está incrustado en su propia superficie, lo que promueve una limpieza fácil y reduce el crecimiento de microbios que causan olores y manchas Viene con dispensador de bolsas y un paquete de bolsas Se suministra con correas de protección para niños hechas de nailon Un par de ganchos para bolsos (uno en el lado derecho y el otro en el izquierdo) ayudan a mantener las pertenencias personales cerca y a mano Cumple totalmente con las normas EN 12221-1 y EN 12221-2 que requieren que los cambiadores de pañales puedan soportar una prueba de carga estática de 50 kg durante una hora
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC200SCH-SM
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de productosBaby Change
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units