Publique sus productos
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"

    Color Beyond Towel Rack 24"

    Traducido por Google,

    El toallero Color Beyond de 61 cm (24") toma la forma sencilla de una escalera de dos postes y le da un colorido acabado mecanizado por CNC, convirtiendo una pieza puramente funcional en un elemento de diseño cuidado. Su estructura abierta y minimalista mantiene las toallas visibles y accesibles sin el volumen de una barra o estante tradicional.

    Ideal para baños sin almacenamiento integrado, también funciona bien en cocinas, lavaderos, casetas de piscina y cuartos de servicio donde se necesite espacio para colgar ropa. Disponible en una amplia gama de colores, se puede personalizar para que combine con los herrajes y la iluminación de Dutton Brown o lucir por sí solo como elemento decorativo.

      Especificaciones
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      Especificaciones técnicas
      • Referenciacolor-beyond-towel-rack-24-hardware
      • Familia de productoBeyond Towel Rack
      • Grupo de productosTowel Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-08-03
      • Número de edición1
      • Altura (mm)610
      • Profundidad (mm)152
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)4536
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos