Publique sus productos
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Traducido por Google,
Portarrollos de pared, diseñado para aceptar dos rollos de papel higiénico estándar.
Especificaciones
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBC271-2
  • Familia de productoToilet Roll Holder
  • Grupo de productosDual Roll Holder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)93
  • Ancho (mm)275.5
  • Profundidad (mm)23
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders