Publique sus productos
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón líquido de superficie.
    Especificaciones
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin and mirror polish finishes available Powder coating also available - contact us to enquire 250ml capacity - bulk fill Complies with the following certifications; Doc M Approximately 0.4ml per pump BC360 - Brushed Satin finish BC360B - Mirror Polished finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC360
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosManual
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)212
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers