Publique sus productos
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Traducido por Google,
    Dispensador de papel higiénico en rollo gigante: vea nuestro video de descripción general Capacidad: admite 1 rollo gigante con un diámetro de núcleo de 2 1/4" Acabados especiales; PPC en todos los colores RAL, acabado satinado cepillado, acabado pulido espejo, acabado cerámico en todos los colores y acabado de metal blanco Con cerradura Fabricado en acero inoxidable fundido de grado 304 Llaves de repuesto disponibles: E114-KEY Reemplaza el BC936 BC947 Versión de rollo de papel higiénico estándar también disponible
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC946
    • Familia de productoToilet Roll Holder
    • Grupo de productosToilet Roll Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)326
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)122
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders