Publique sus productos
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    Traducido por Google,
    Cambiador de bebés en acero inoxidable robusto, reductor de gérmenes y de fácil cuidado (AISI 304) Carcasa totalmente de acero inoxidable; todas las esquinas completamente soldadas, superficies visibles con acabado satinado y cepillado, tirador con superficie brillante Se suministra de serie en acabado satinado y disponible con recubrimiento de polvo de color Fácil de abrir y cerrar con mecanismo de elevación sin mantenimiento soportado por amortiguadores de gas Superficie de la mesa en polipropileno gris, moldeado, sin accesorios visibles Destinado a su uso con superposiciones de papel Probado y certificado por TÜV según: EN 12221-1:2008+A1:2013 / EN12221-2:2008+A1:2013 / AfPS GS 2019: 01 PAK Carga de prueba 150 kg. Aprobado para uso privado: Capacidad de carga hasta 11 kg / Antigüedad hasta 1 año Las piezas de desgaste se pueden reemplazar como módulos Dimensiones de instalación: 902 x 568 x 110 mm Montaje: Con cuatro tornillos en la abertura de la pared a través de los orificios de fijación en las paredes laterales La entrega incluye material de fijación Peso, incluido el paquete individual: 25,1 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDP9300
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de productosBaby Change
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)566
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units