Publique sus productos
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    Traducido por Google,
    Una mesa para cambiar pañales montada en la pared, de plástico, con bisagras horizontales.
    Especificaciones
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC100EH
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de productosSurface Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)870
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units