Publique sus productos
ADA rectangular folding seat - G25JDS22

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

Asiento de ducha rectangular abatible en HPL. Estructura con revestimiento de vinilo antimicrobiano y núcleo de acero zincado. Parte superior del asiento HPL de 10 mm de espesor - G25JDS22

Especificaciones
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JDS22
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)34
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica