Publique sus productos
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,
Un portarrollos de papel higiénico estándar montado en la pared, con barra con bisagras en forma de U.
Especificaciones
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDP2104
  • Familia de productoToilet Roll Holder
  • Grupo de productosSingle Roll Holder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)135
  • Profundidad (mm)66
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders