Publique sus productos
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

Purist combina la fuerza de las formas arquitectónicas simples y clásicas con líneas de diseño sensuales y detalles cuidadosos. Esta manija pivotante para puerta de ducha contiene elementos de minimalismo relajado y diseño moderno para armonizar con grifos y accesorios de la colección Purist y casi cualquier decoración de baño. Sus líneas de diseño fluido ofrecen facilidad de limpieza.

Características

  • Amplia longitud del mango de 14" (356 mm)
  • La doble manija abre la puerta desde el interior y el exterior de la ducha.
  • Para usar con puertas de ducha pivotantes de vidrio pesado
  • Coordina con otros productos de la colección Purist.

Material

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-705767
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures