Publique sus productos
DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Traducido por Google,
Portarrollos estándar de pared, diseñado para dos rollos de papel higiénico.
Especificaciones
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDP2105
  • Familia de productoToilet Roll Holder
  • Grupo de productosDual Roll Holder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)260
  • Profundidad (mm)66
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders