Publique sus productos
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
    Domal

    Circular curtain wall TENTAL 50

    Traducido por Google,

    Fachada más allá de los límites para la creatividad arquitectónica

    • Una plataforma de fachada única de 50 y 60 mm.
    • 4 patentes sobre montaje fácil y fiable
    • Compatibilidad con toda la gama de ventanas, puertas y controles deslizantes.
    • Alto aislamiento acústico y baja transmisión térmica.

    Fachada circular para una arquitectura más verde

    • Componentes reciclados y conexión seca sin pegamento ni silicona.
    • Etiqueta C2C y Casa Pasiva en proceso de certificación
    • EDP ​​bajo demanda
    • Fabricado con Hydro CIRCAL (al menos un 75% de aluminio reciclado al final de su vida útil)
    Especificaciones
    • Larges sizes :

      • Viewed face: 50mm
      • Glass volume up to 6m² according to the French legislation in force
        Maximum weight :
      • Up to 380 kg in TT
      • Up to 600 kg in MT
        Filling :
      • Up to 56 mm in TT
      • Up to 62 mm in MT

      Diversity of applications :

      • Several aspects: Grid, Horizontal grid, Vertical grid, Flat cover
      • Large range of finishing covers
      • Compatible with TECHNAL's range of windows, doors and sliding doors
      • Possible integration of solar control elements or visual decorations
      • Facets up to +/- 10° available in MT
      • 90° corner posts
      • Panel drainage, jamb drainage in MT
      • Hidden drainage

      High performance :

      • 4 patents for an optimized manufacturing and installation
      • High acoustic insulation: 41 dB (RA,tr)
      • Air permeability: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Watertightness: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Wind resistance up to 3000 Pa
      • Resistance to burglary RC2, RC3
      • Advanced thermal performance

      Sustainability :

      • TENTAL range is made of Hydro CIRCAL ® aluminium, composed at least 75% recycled end-of-life aluminium
      • 75 % recycled and 95 % recyclable
      • PVC-free éléments
      • Cradle-to-Cradle® certification in progress
      • Dynamic EPD available in TechDesign
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatental-50
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosCurtain Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Italia