DoorKing 1506-086 Teclado de control de acceso de montaje en superficie Placa frontal de acero inoxidable
La familia de teclados DKS proporciona control de acceso para prácticamente cualquier aplicación en la que se desee introducir un código digital. Estos teclados están disponibles para aplicaciones independientes o para la conexión a un controlador de acceso mediante comunicaciones Wiegand de 26 bits o RS-485. Asegúrese de consultar la pestaña de especificaciones para determinar qué teclado es el adecuado para su aplicación. Estos teclados resistentes al vandalismo utilizan placas frontales de acero inoxidable, placas secundarias de acero galvanizado y están alojados en un gabinete de acero resistente. Algunos están disponibles en configuraciones de montaje en superficie o empotrado, consulte la pestaña de especificaciones para obtener más información y detalles.
Características:
Ideal para controlar puertas o portones.
Agregue o elimine códigos individuales desde el teclado (serie 1506).
Agregue o elimine códigos individuales de un teléfono inteligente Android usando la aplicación DKS (serie 1515).
Códigos de "retención" para abrir una puerta o portón.
Memoria EEPROM.
Iluminación LED.
Teclado iluminado.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |