Publique sus productos
FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

La FD9167-H es la nueva cámara IP de red domo IR profesional para interiores de VIVOTEK, equipada con un sensor Full HD con una resolución de 1920x1080 a 30 fps. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro más actualizada, la FD9167-H es capaz de capturar imágenes de la más alta calidad en entornos con poca luz y alto contraste.

El modelo de cámara IP FD9167-H también ofrece una excelente imagen durante la noche al equipar iluminadores IR con un alcance efectivo de hasta 30 metros. Además, el FD9167-H emplea la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y el códec de compresión H.265, lo que reduce el ancho de banda en más del 90%* y mantiene una excelente calidad de imagen en comparación con el H.264 tradicional sin transmisión inteligente. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar programas personalizados para diversas aplicaciones y escenarios de usuario. El FD9167-H también incluye un sensor PIR y un micrófono incorporado, lo que permite una mayor detección de eventos inesperados.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd9167h
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica