Operador de puerta de barrera de control de estacionamiento DoorKing 1601 (el brazo se compra por separado)
El operador 1601 está diseñado para el control de tráfico vehicular de un solo carril (14 pies máx.) en aplicaciones comerciales e industriales de alto tráfico. El operador 1601 está diseñado para que pueda montarse en el lado izquierdo o derecho de la carretera y está disponible en acabado blanco o gris metalizado. El operador puede estar equipado con un paquete abierto de conveniencia de CC (opcional) que levantará automáticamente el brazo en caso de un corte de energía.
Características:
Control de límite magnético.
Puertos para detectores de bucle enchufables.
Entradas de secuencia automática para usar con operadores de portones corredizos y batientes.
Hasta el búfer de memoria de entrada.
Opción de memoria abajo.
Múltiples comandos arriba.
Dos puntos de venta de conveniencia.
Rotación de la caja de cambios de 360°.
Salida de informes del rastreador de puerta.
Programación de interruptores.
Interruptor de encendido/apagado integrado.
Montaje a mano izquierda o derecha.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |