Publique sus productos
Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards

4.3 de 5 estrellas4.3(14 reseñas)
Traducido por Google,

Los bolardos de placa de base, que son únicamente un elemento de disuasión visual, se utilizan principalmente cuando la losa sobre la que se montan es demasiado poco profunda para una base de hormigón más profunda y segura. No se debe confiar en los bolardos de placa base para detener vehículos o como una aplicación de seguridad perimetral, sino más bien como una guía de tráfico de peatones y un elemento disuasivo de vehículos.

Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

o desde nuestra web BIM:
http://atkore.com/bim
Especificaciones
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • 36″ tall
Especificaciones técnicas
  • Referenciafixed-base-plate-bollards-calpipe-security
  • Familia de productoCalpipe Security Bollards
  • Grupo de productosFixed Base Plate Bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Código ETIMEC012059
  • Nombre ETIMBollard
  • Nombre UNSPSCTraffic control
  • Código UNSPSC461615
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniClass Bollards