DoorKing 1812-081 Sistema de control de acceso de montaje en superficie clásico
El modelo 1812 es un sistema de intercomunicación telefónica único que permite a los propietarios de viviendas utilizar su teléfono como intercomunicador para hablar con un invitado en la puerta o portón de entrada sin necesidad de pagar una línea telefónica adicional en su hogar. Con su función de programación de "modo de intercomunicación", el 1812 también se puede conectar a un sistema de tipo PBX o KSU, lo que lo hace ideal para que las pequeñas empresas controlen el acceso a través de una sola puerta o portón. Los visitantes se identifican fácilmente mediante la comunicación de voz y se les puede conceder o denegar el acceso directamente desde un teléfono de marcación por tonos. El 1812 está disponible en diseños de montaje en superficie, pared y empotrado.
Características:
El timbre doble distintivo identifica las llamadas de los visitantes de las llamadas regulares.
Llamada en espera.
Reenvío de llamadas.
3 números de teléfono de llamada preprogramados.
Zona horaria "No molestar".
Mantener abiertas las zonas horarias.
Reloj de tiempo incorporado.
Zona horaria del código de entrada.
Código de entrada "Flash".
Placa frontal iluminada por LED.
2 relés para control de puerta/portón.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |