DoorKing 9230 Puertas corredizas de máxima seguridad.
Características:
Tuercas limitadoras de accionamiento directo.
Función anti-tailgating.
Tope medio ajustable.
Salida de informes del rastreador de puerta.
Puertos para detectores de bucle enchufables.
Dos puntos de venta de conveniencia.
La operación a prueba de fallas incluye manivela para operación manual.
Programación de interruptores.
Interruptor de reinicio incorporado.
Interruptor de encendido/apagado integrado.
Los operadores de máxima seguridad de DoorKing están diseñados para operar portones corredizos vehiculares en aplicaciones limitadas (Clase III) y restringidas (Clase IV) solamente. Estos operadores nunca deben utilizarse en aplicaciones que sirvan al público en general. Estos operadores están diseñados para que puedan montarse fácilmente en la parte delantera, central o trasera de la puerta sin necesidad de modificaciones de campo costosas y que consuman mucho tiempo. El montaje central del operador requiere la base de montaje del pedestal (opcional en 9210, 9220). El control de velocidad de estos operadores (excepto el 9210) permite al usuario establecer la velocidad del portón de 1/2 a 2 pies/seg., y también proporciona funciones de arranque lento y parada lenta.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |