Publique sus productos
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
    dormakaba

    Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mampara de vidrio - Varitrans – Mamparas Móviles de Vidrio
    Varitrans Straightline ofrece perspectivas sobresalientes para efectos espaciales generosos alineados con el diseño moderno. Los elementos de vidrio operables que admiten la luz se pueden colocar individualmente y generan una impresión visual general de apertura y transparencia atractivas. El sistema ofrece una gran flexibilidad, lo que le permite adaptarse a prácticamente cualquier tipo de plano de planta. También se pueden proporcionar atractivos diseños de vidrio para soluciones de habitaciones individuales que ofrecen entrada de luz y encanto.
    Declaración ambiental de producto (EPD) según ISO 14025 y EN 15804.

    Particionado sin estar realmente separado.
    DORMA Hüppe Los elementos de vidrio Straightline permiten una vista sin obstáculos de toda la habitación y, por lo tanto, son casi imperceptibles. Sin embargo, crean una entrada funcional y un cierre en las construcciones del proyecto capaces de impartir atmósfera, elegancia y generosidad con estilo y garbo únicos. Separación de ambientes variable y transparente a través de paneles de vidrio operables individualmente.

    Dorma Hüppe - Grupo dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Especificaciones
    • Functional design combined with stylish quality Multi-functional floor plan configuration: straight, angled and polygonal shapes possible Functional elements invisibly integrated in the profiles Manual and convenient ComfortDrive for fully automatic operation Aesthetically elegant, timeless solutions Specification - Element heights max.: Manual: 3,500 mm, Fully automatic: 4,000 mm - Element widths: 800 – 1,300 mm - Element weights max.: Manual: 300 kg, Fully automatic: 250 kg Equipment and accessories - Glass: tempered safety glass or laminated safety glass - Large choice of element types with various angled types and door solutions - Minimal space requirement in the parked position ComfortDrive – for spatial variation under fully automatic control - Fully automatic operation at the push of a button - High level of convenience thanks to fast opening and closing speeds of up to 250 mm/s - Easy operation thanks to self-explanatory touch screen - Possibility of combining several element types and systems - Reliable safety with automatic system trip on contact with obstructions; TÜV-GS tested for safety - Individually programmable in accordance with customer requirements - Segmented and curved track configurations also possible
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamovable-glasswall_varitrans-straightline_GDR-1
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Glass Partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles