Publique sus productos
Variflex y Variflex Glass - GRD-1 - con aislamiento acústico
Variflex y Variflex Glass - GRD-1 - con aislamiento acústico
Variflex y Variflex Glass - GRD-1 - con aislamiento acústico
Variflex y Variflex Glass - GRD-1 - con aislamiento acústico
Variflex y Variflex Glass - GRD-1 - con aislamiento acústico
    dormakaba

    Variflex y Variflex Glass - GRD-1 - con aislamiento acústico

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)

    • Mampara móvil insonorizada con elementos macizos y de vidrio
    • Valor de aislamiento acústico hasta Rw 59 dB (según EN 10140 valor de laboratorio
    • Esquema de estacionamiento GRD 1 - Suspensión doble de 2 puntos. Estacionamiento 90° dentro del eje de la partición
    • Grosor del elemento 100 mm
    • Ancho de elemento de 600 mm a 1.250 mm
    • Altura libre de 2.000 mm a 14.500 mm (superiores bajo pedido)
    • Funcionamiento 1) Funcionamiento estándar: manual 2) Funcionamiento confort: ComforTronic semiautomático (extensión y retracción de la tira de sellado controlada eléctricamente)
    • Solución de puerta peatonal opcional: puerta peatonal sólida simple y doble, puerta peatonal de vidrio

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Especificaciones
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamovable-wall_variflex_GDR-1_sound_insulated
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE