Mampara de vidrio - Varitrans – Mamparas Móviles de Vidrio
Varitrans Straightline ofrece perspectivas sobresalientes para efectos espaciales generosos alineados con el diseño moderno. Los elementos de vidrio operables que admiten la luz se pueden colocar individualmente y generan una impresión visual general de apertura y transparencia atractivas. El sistema ofrece una gran flexibilidad, lo que le permite adaptarse a prácticamente cualquier tipo de plano de planta. También se pueden proporcionar atractivos diseños de vidrio para soluciones de habitaciones individuales que ofrecen entrada de luz y encanto.
Declaración ambiental de producto (EPD) según ISO 14025 y EN 15804.
Particionado sin estar realmente separado.
DORMA Hüppe Los elementos de vidrio Straightline permiten una vista sin obstáculos de toda la habitación y, por lo tanto, son casi imperceptibles. Sin embargo, crean una entrada funcional y un cierre en las construcciones del proyecto capaces de impartir atmósfera, elegancia y generosidad con estilo y garbo únicos. Separación de ambientes variable y transparente a través de paneles de vidrio operables individualmente.
Dorma Hüppe - Grupo dormakaba - www.dorma-hueppe.com