Publique sus productos
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
    dormakaba

    Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02

    Traducido por Google,
    Orthos PIL-M02 Corredor de Control de Infracciones de Carril de Salida. La instalación proporciona una separación fiable de áreas seguras y no seguras, por ejemplo, en aeropuertos. En este caso, el lado aire (seguro/estéril) y el lado tierra (no seguro/no estéril) están separados entre sí. La unidad está diseñada como independiente (sin personal) con sensores de última generación para detectar, disuadir y alarmar en caso de una brecha de seguridad. El personal de seguridad puede tomar las medidas adecuadas en caso de alarma.
    Especificaciones
    • Orthos PIL-M02 Exit Lane Breach Control Corridor: Floor-supported, self-supporting enclosure consisting of framing and panels with glass infill panels, glazed doors, and hinged gates, forming a controlled-access secure path of travel configured to allow high-volume single-direction pedestrian movement, and to sense, deter, and provide local and remote notification for attempts to enter corridor from the restricted direction. The modular enclosure is equipped with a series of motion presence and video analytic sensors that detect unattended objects left within the corridor area. As pedestrians pass through the corridor, full-height and optional half-height double swing doors automatically open and close based upon selected operating mode. Combined, the physical barrier and sensor system provide secure detection, entry prevention, and separation of facility users from persons posing a risk to the public.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaorthos_pil_m02
    • Familia de productoOrthos Personal Interlocks
    • Grupo de productosOrthos Personal Interlocks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2468
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Ss_75_40
    • Descripción Uniclass 2015Security systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Gates
    • Número OmniClass23-29 13 00
    • Título OmniClass Security Access Controls
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

    Disponibilidad en regiones

    Europa