Publique sus productos
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
    dormakaba

    UNIQUIN Demountable Glass Wall System

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de pared de vidrio desmontable UNIQUIN de dormakaba es un sistema único para múltiples propósitos. Las paredes de vidrio combinadas con el atractivo diseño de UNIQUIN crean espacios abiertos y atractivos. Acústicamente separado del ajetreo y el bullicio con una alta calificación STC. El sistema de marcos UNIQUIN es adecuado tanto para habitaciones donde se desea una transparencia total como para soluciones de puertas individuales. La variación también es posible: la madera, por ejemplo, puede proporcionar interés visual y discreción donde se requiera. Las fortalezas de UNIQUIN se realizan dondequiera que se necesite utilizar un espacio limitado con la máxima eficiencia. El sistema le permite estructurar el espacio disponible, manteniendo todas las secciones interconectadas, por lo que se mantiene la sensación de amplitud.

    El nombre de archivo del objeto indica el tipo de configuración de unión de muro: A B CD F (consulte el diagrama) y los tipos de muro de Revit: Muro sólido [ sin etiqueta ] o Muro cortina, CW .

    Especificaciones
    • The dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall System Glass and aluminum demountable partition system complying with ASTM B221 (ASTM B221M) and meeting or exceeding the performance of 6063-T5 aluminum alloy.

      Fixed Glass: Clamp style mounting. Three-piece track with snap on trim. Mounting Profiles: Single Glazed Demountable Partition. Single acting and sliding door options.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciauniquin-demountable-glass-wall-system
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosGlass Walls
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)118
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos