Publique sus productos
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
    Dornbracht

    13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    Traducido por Google,
    Caño para bañera MEM sin desviador para montaje libre 280 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

      • 280 mm projection
      • cascade
      • total height 830 - 900 mm
      • height up to aerator 665 – 735 mm
      • push-on rosette 130 x 130 mm
      • max. flow 47.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13672780
    • Familia de productoMEM
    • Grupo de productosMEM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps