Publique sus productos
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Traducido por Google,

    CYO Caño de repisa para lavabo sin desagüe automático

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
      • 133 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 180 mm
      • height up to aerator 128 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x 1/2" x 1/2" x 400mm high pressure hose

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum matt, Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13715811
    • Familia de productoCYO
    • Grupo de productosCYO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.97
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets