Publique sus productos
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    Traducido por Google,

    13800811 CYO Caño lavabo mural sin desagüe automático 160 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • 13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Accessory is needed 3508597090 Concealed wall elbow 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13800811
    • Familia de productoCYO
    • Grupo de productosCYO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets