Publique sus productos
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Traducido por Google,
    Caño de bañera Lissé para montaje a pared 210 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13801845
    • Familia de productoLisse
    • Grupo de productosLISSÉ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps