Publique sus productos
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm
    Dornbracht

    20710892FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 135 mm

    Traducido por Google,

    Tara. Mezclador de lavabo de tres orificios con desagüe automático 5-3/8"

    Especificaciones
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 5-3/8"

      • 5-3/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 10-5/8"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20710892FF0010
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de productosLavatory faucets - Deck mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures