Publique sus productos
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Traducido por Google,
    Tara. Mezclador de lavabo de tres orificios con desagüe automático 165 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

      • 165 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 285 mm
      • height up to aerator 163 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 35 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20713892
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de productosLavatory faucets - Deck mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica