Publique sus productos
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    Traducido por Google,
    VAIA Mezclador de baño para montaje en pared con juego de ducha de mano 240 mm
    Especificaciones
    • VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 70 mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Darj Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia25133809
    • Familia de productoVaia
    • Grupo de productosTub faucets - Wall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets