Publique sus productos
25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Dornbracht Mezclador monomando de bañera con tubo vertical para montaje independiente con juego de ducha de mano 281 mm

Póngase en contacto con Dornbracht

Especificaciones
  • Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    • 11-1/8" Projection
    • 360° swiveling spout
    • Spout: Round aerated stream
    • Hand shower set: Standard spray
    • Baton hand shower with descaling system
    • Hand shower bracket
    • Integrated diverter
    • Total height 40-5/8" - 43-3/8"
    • Lower body height 22-1/4" - 25"
    • Height to aerator/spout outlet 35-3/8" - 38-1/8"
    • Flanges Ø 5-3/8"
    • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
    • Water flow rate limited to max. 6.5 gpm
    • Handshower flow rate max. 1.8 gpm

    Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed : 3594597090 Concealed floor mounting 

Especificaciones técnicas
  • Referencia25863661
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de productosTub faucets - Floor mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)9.88
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets