Publique sus productos
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    Dornbracht Set de teleducha con soporte de ducha integrado

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27802660
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica