Publique sus productos
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes

    Traducido por Google,
    LULU Conjunto de ducha de mano con rosetas individuales
    Especificaciones
    • LULU Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 3-1/8" x 2-1/8"
      • Wall bracket with flange 3-1/8" x 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27808710FF0010
    • Familia de productoLulu
    • Grupo de productosLULU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution