Publique sus productos
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    Dornbracht

    27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

    Traducido por Google,
    Dornbracht Juego de ducha de mano con rosetas individuales con control de volumen
    Especificaciones
    • Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control 

      • with volume control
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 2-3/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      (ADA)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte


      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27809985FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution