Publique sus productos
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
    Dornbracht

    27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Traducido por Google,
    Tubo de afusión Dornbracht con placa de cubierta

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Dornbracht Affusion pipe with cover plate

      • laminar flow
      • 3/8" shower outlet
      • cover plate 240 x 60 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27838979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Spa Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps