Publique sus productos
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
    Dornbracht

    28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm

    Traducido por Google,

    Dornbracht Teleducha con tres modos de flujo Ø 5-1/8

    Especificaciones
    • Dornbracht Hand shower with three flow modes  Ø 5-1/8

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Ø 5-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28016979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Hand showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution