Publique sus productos
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing

    Traducido por Google,
    Ducha de lluvia Dornbracht con fijación a la pared
    Especificaciones
    • Dornbracht Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Flange 2-1/2" x 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28649670FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Rain showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica